arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBC 100-35-11

GBC 100-35-11

Serrated jaw

ID 1373267

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, řezaná
  • Rozhraní 1: W-100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 35 x 11 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Width [mm] 100.0
Depth [mm] 11.0
Height [mm] 35.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.4

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws