arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBC 125-40-12.5

GBC 125-40-12.5

Vroubkovaná čelist

ID 1373268

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, řezaná
  • Rozhraní 1: W-125-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 40 x 12,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.42 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 12.5
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.42

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben