arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBP 160-50-13.5

GBP 160-50-13.5

Leštěná čelist

ID 1373281

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, broušená
  • Rozhraní 1: W-160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.76 kg
Largura [mm] 160.0
Profundidade [mm] 13.5
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.76

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação