GBW 125-40-20
Měkká čelist
ID 1373288
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist, měkká
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozměry: 125 x 40 x 20 mm
- Vlastní hmotnost: 0.7 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 20.0 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.7 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉