GSH-D 5-50
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 432355
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Momentový klíč 5 – 50 Nm
- Pro aktivaci ručních upínacích systémů od společnosti SCHUNK
- Se čtvercovým pohonem
- Čtvercové připojení: 3/8"
- Min. točivý moment: 8 Nm
- Max. krouticí moment: 50 Nm
- Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
| 最小扭矩 [Nm] | 8.0 |
|---|---|
| 最大扭矩 [Nm] | 50.0 |
| 方套筒件 | 3/8" |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
扭矩扳手