SGKSE-E 65-49-39
Klínové upínací prvky
ID 1329345
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Klínový upínací prvek, hladký
- Vhodné pro: KSM2 90
- Rozměry: 65 x 49 x 39 mm
- Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Technické údaje
Výška [mm] | 39.0 |
---|---|
Šířka [mm] | 65.0 |
Svazek | kus |
Hloubka [mm] | 49.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Čelist systému