SGKSE-G3 65-49-39
Klínové upínací prvky
ID 1329347
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 楔形夹紧元件,抓取
- 适用于: KSM2 90
- 尺寸: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 0.8 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 49.0 |
| Hoogte [mm] | 39.0 |
| Bundel | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
Levering
Systeemklauw