SGKSE-R 65-49-39
Klínové upínací prvky
ID 1329346
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Klínový upínací prvek, ozubený
- Vhodné pro: KSM2 90
- Rozměry: 65 x 49 x 39 mm
- Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Technické údaje
Height [mm] | 39.0 |
---|---|
Width [mm] | 65.0 |
Bundle | piece |
Depth [mm] | 49.0 |
Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw