KSL 250
Konzolová deska
ID 814272
Příslušenství pro standardní ruční sklíčidla
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová deska
- Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Strana sklíčidla: Z235
- Fixování os: 20 H7
- Délka: 320 mm
- Průměr: 250 mm
- Vlastní hmotnost: 10.14 kg
Technické údaje
| Länge [mm] | 320.0 |
|---|---|
| Passende Futtergröße [mm] | 250.0 |
| Gewicht [kg] | 10.14 |
Ohne Befestigungsschrauben und ohne feste Nutensteine
Lieferumfang
Konsolplatte