SGM-E 125-98-40
Ganasce centrali
ID 1322974
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia centrale liscia
- Interfaccia 1: W-125-1
- Adatto per: KSC-D 125
- Dimensioni: 125 x 98 x 40 mm
- Peso: 3.7 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 98.0 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 3.7 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación