arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PEB 50-34-8 Podobné zobrazení

PEB 50-34-8

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1311955

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 8násobný pólový blok
Technické údaje:
  • Rozměry: 230 x 110 x 34 mm
  • Pólové pole: 8cestný (2 x 4)
  • Tyčový závit: M8
  • Vlastní hmotnost: 6.8 kg
Comprimento [mm] 230.0
Largura [mm] 110.0
Altura [mm] 34.0
Peso [kg] 6.8

Escopo de fornecimento
Bloco de poste, parafusos de fixação