VBB2-5 1xIL-4x4P 1CH
Zubehör MAGNOS
ID 1601413
Verbindungsbox Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verbindungsbox für das modulare System KEH plus
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu vier Magnetspannplatten
- Plug and Play System zur einfachen Installation
- Abmessungen: 253 x 217 x 93 mm
- Anschluss Steuereinheit: 1 x ILME male
- Anschluss Magnetspannplatte: 4 x 4-PIN CIR 22 female
- Anzahl Kanäle: 1
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 11 kg
Technické údaje
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung