arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GFA-Z 160-50-20

GFA-Z 160-50-20

带弹簧板过渡爪

ID 430162

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 带槽过渡爪
  • 含 2 弹簧片和螺栓
  • 接口 1: W-160
  • 适用于: KSG 160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 50 x 20 mm
  • 重量: 1.71 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 20.0
高度 [mm] 50.0
重量 [kg] 1.71

标配范围
系统爪