arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
육각 소켓 원통형 나사

육각 소켓 원통형 나사

육각 소켓 원통형 나사
DIN 912, 품질 12.9에 따라 일반적인 미터식 또는 미세 나사산이 있는 죠 고정 나사. 베이스 죠와 함께 사용하기에 적합함.
Všechny filtry
14 výsledků
158100
20.0 mm
M8x1 
Fine thread 
158101
30.0 mm
M12x1.5 
Fine thread 
158102
35.0 mm
M12x1.5 
Fine thread 
158103
40.0 mm
M16x1.5 
Fine thread 
9660026
20.0 mm
M8 
Standard metric thread 
9660027
22.0 mm
M8 
Standard metric thread 
9660044
25.0 mm
M12 
Standard metric thread 
9660045
30.0 mm
M12 
Standard metric thread 
9660046
35.0 mm
M12 
Standard metric thread 
9660057
40.0 mm
M20 
Standard metric thread