BSWS-ABR
Polotovar prstu
Polotovary nástavbových čelistí s rychlovýměnným systémem umožňují rychlou a manuální výměnu nástavbových čelistí na chapadle. Mechanické rozhraní s chapadlem je již integrované. Zákazník zapracuje do polotovaru pouze geometrii specifickou pro obrobek.
Další efekt je, že v konturách prstů u polotovarů čelistí BSWS nejsou žádné další rušivé montážní otvory.
Další efekt je, že v konturách prstů u polotovarů čelistí BSWS nejsou žádné další rušivé montážní otvory.
Popis
Ventajas y beneficios
- Posibilidades universales de uso
gracias al sistema BSWS, es posible emplear una única pinza para distintas aplicaciones - Cambio manual de garras mediante el mecanismo de bloqueo
rápido y sencillo, para una elevada flexibilidad de las pinzas - Resistente a la carga máxima de las garras base
adaptación y conexión segura mediante tornillos - Los dedos y las mordazas en bruto disponen de un punto de conexión mecánica con la pinza
para que por parte del cliente, solo tenga que mecanizarlas con el diseño especial que necesite. - Garras en bruto apropiadas
para los tipos de pinza convencionales - De fácil montaje
gracias al patrón de taladrado estándar - Elevada precisión de recambio
gracias al centraje - Contorno de sujeción
puede mecanizarse de forma rápida y sencilla
Opciones e información especial
- Material de los dedos
Los dedos en bruto, están disponibles opcionalmente de, una aleación de aluminio de alta resistencia ABR o de acero endurecible SBR. - Endurecimiento de los SBR-BSWS
Todas las piezas individuales ensambladas, deben desmontarse antes de templarlas.