arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWA-040-000-000 Illustration similar

SWA-040-000-000

ID 302343

Available on request
Inquire now
This product can only be requested online.
ツールチェンジシステム SWS, サイズ: 040, ツールチェンジアダプター, 空圧式

  • フルードフィードスルーの数: 8
  • 最大合計有効加重: 50 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 50.0
Momento Mx máx. [Nm] 471.0
Momento My máx. [Nm] 471.0
Momento Mz máx. [Nm] 648.0
Força de bloqueio [N] 5650.0
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 0.6
Máx. distância ao travar [mm] 3.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar 8x G1/8"
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Máx. deslocamento angular permitido [°] ± 2
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Diâmetro D [mm] 115.0
Altura Z [mm] 27.1
Diagrama de conexão do parafuso J
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta