FTC-050-40
ID 322302
- Force Fz max.: 8 N
- Plage de mesure Fx, Fy: 150 N
- Plage de mesure Fz: 150 N
- Plage de mesure Mx, My: 4 Nm
- Plage de mesure Mz: 8 Nm
- Indice de protection IP: 65
Détails techniques
| translatie X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| rotatie α, β, γ [°] | ± 1 |
| translatie X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| rotatie α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Fx, Fy [N] | ± 200 |
| Fz [N] | ± 180 |
| Mx, My [Nm] | 8.0 |
| Mz [Nm] | 13.0 |
| Aansluiting aan robotzijde | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Aansluiting aan gereedschapszijde | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Vermogen [W] | 1.8 |
| IP-beschermklasse | 65 |
| Gewicht [kg] | 1.56 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 150.0 |
| Moment My max. [Nm] | 150.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 150.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 4.0 |
| Force Fy max. [N] | 4.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 8.0 |
Max. belasting
Max. belasting
Alle krachten en koppels die op de sensor werken, moeten binnen het opgegeven meetbereik liggen.
Overschrijding van het meetbereik reduceert het maximale aantal laadcycli en kan de sensor beschadigen. Neem contact met ons op als uw toepassing het meetbereik overschrijdt.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Meetnauwkeurigheid
5% langs de hoofdassen voor doorbuiging tot +/- 1 mm en +/- 1°
Bescherming tegen spatwater
IP65
Behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Levering
Sensor, software voor pc-aansluiting, installatieconnector, bedieningshandleiding, onderhoudsinstructies, verklaring van de leverancier
Garantie
24 maanden