arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 260/6 Z220-KV

ROTA NCS 260/6 Z220-KV

6-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 865030

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Hebelfutter
  • Hermetisch abgedichtet
  • Aktiver Niederzug der Grundbacken
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 5.8 mm
  • Kolbenhub: 21 mm
  • Niederzug: 0.3 mm
  • Pendelausgleich: ± 2 mm
  • Max. Spannkraft: 44 kN
  • Max. Betätigungskraft: 20 kN
  • Max. Drehzahl: 3800 1/min
  • Gewicht: 45 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 3800.0
Max. clamping force [kN] 44.0
Max. actuating force [kN] 20.0
Stroke/jaw [mm] 5.8
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 46.5
Piston stroke (H) [mm] 21.0
Pendulum compensation [mm] ± 2
Weight [kg] 45.0