arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HABE KEH plus 04 图片仅供参考

HABE KEH plus 04

标准磁力夹持技术的附件

ID 420668

现货供应
标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 最多用于四个电磁吸盘的手持式遥控器
  • 最多可控制八个电磁吸盘
  • 配备高品质、坚固的外壳
  • 用磁性箔贴在机器上
  • 连接的电磁吸盘可通过手持遥控器选择和单独控制。
  • 液晶屏上显示操作状态和错误信息
  • 所选电磁吸盘的驱动状态也通过 LED 灯(红灯/绿灯)指示。
  • 不可进行夹持力调节
  • 适用于: KEH plus
技术参数:
  • 尺寸: 143 x 93 x 35 mm
  • 通道数量: 4
  • 电缆长度: 5 m
  • 重量: 0.5 kg
Numero di canali 4.0
Lunghezza del cavo [m] 5.0
Peso [kg] 0.5

La fornitura comprende
Telecomando, libretto d'istruzione