SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3
매트릭스 플레이트
ID 1487756
표준 진공 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 매트릭스 플레이트
- 치수: 400 x 300 x 28 mm
- 그리드 간격: 12.5 x 12.5 mm
- 슬롯 너비/슬롯 깊이: 3 x 3 mm
- 진공 개구 숫자: 8
- 중량: 8 kg
Technical details
| 길이 [mm] | 400.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 300.0 |
| 높이 [mm] | 28.0 |
| 그리드 치수 | 12.5 x 12.5 mm |
| 그리드 그루브 치수 | 3 x 3 mm |
| 중량 [kg] | 8.0 |
納品内容
マトリックスプレート、手動スライドバルブ付き真空接続セット (2 測定器接続ホース)、圧力計セット (2.8 測定器接続ホース)、コーキングストリップ (2 測定器)、ワーク留め、取扱説明書
把持力
把持力は、圧力差と有効面積から求められます。
F = Δp x A
フリクションアイランド
フリクションアイランドは、ワークに跡を残さずに、せん断応力となる吸着を最大 30% 向上させます。
切り込み
吸盤や FlexMat を使用することで、素早く簡単にワークに切り込みを入れることができます。
複数のマトリックスプレートの連結
クランプ面は複数のマトリックスプレートを連結することで、必要な数まで増やせます。接続には中空ネジ(ID 1457307)を使用します。ここでは、マトリックスプレートの外形寸法は重要ではありません。