単一の工程でさまざまなワークを処理することは、自動化システムにとって課題となります。多くの場合、複数のグリッパーを使用する必要があるか、あるいは工程ごとに時間のかかるツール交換を行わなければなりません。製品のバリエーションが増えるにつれて、自動化されたマテリアルハンドリングにおける複雑さ、調整に必要な労力、およびセットアップ時間も増加します。
SCHUNK の電動グリッパーは、変化する要件に柔軟に対応でき、1 つのグリッパーだけで、1 つのグループに属するワークの複数のバリエーションのハンドリングを可能にします。
繊細で複雑な部品から重量のあるワークまで:この電動グリッパー製品群は、さまざまな業界における幅広い用途に対応しており、多種多様なハンドリング作業に最適なソリューションを提供します。
SCHUNK の電動グリッパーは、標準化された通信インターフェース、あらかじめ設定された機能ブロック、およびプラグインを介して、制御システムやロボットシステムに直接組み込むことができます。SCHUNK コントロールセンターは、設定、パラメータ設定、および診断をさらにサポートします。
電動グリッパーは、AGV や移動ロボットに直接取り付けることができ、既存の電源を利用して動作します。そのため、柔軟で機動性の高い自動化コンセプトに最適です。
汎用性の高い柔軟なグリッパーから、重量のあるワークの取り扱いまで:お客様の用途に最適な電動グリッパーをお選びください。
繊細な部品から重量のあるワークまで、限られた設置スペースから長いストロークまで:SCHUNK の電動グリッパー製品群は、幅広い用途に対応しています。ここでは、多種多様なワークやオートメーション作業に適した把持ソリューションを見つける方法をご紹介します。