arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Mordazas tipo tortuga

Cajas de mordazas resistentes a la suciedad

Las garras tipo tortuga de sujeción SPK de SCHUNK, ofrecen un medio de sujeción individual, en Chucks de ranura en T paralela. Gracias a la utilización de accionamiento de garras completamente estanco, se garantiza una excelente protección permanente contra polvo, virutas y refrigerante. El bajo desgaste resultante, asegura una larga vida útil de las garras tipo tortuga.
All filters
6 results
SPK

SPK

Mordazas tipo tortuga sellado con interfaz de mordazas estándar como solución de sujeción individual para bridas con ranuras
Show series
812151
3/32" x 90° 
140.0 mm
180.0 mm
812150
Ranura y legüeta 
140.0 mm
180.0 mm
812161
3/32" x 90° 
180.0 mm
220.0 mm
812160
Ranura y legüeta 
180.0 mm
220.0 mm
812171
3/32" x 90° 
220.0 mm
260.0 mm
812170
Ranura y legüeta 
220.0 mm
260.0 mm