arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45 Similar a la imagen

TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 225912

Disponible
TRIBOS-M HSK-A 32 Ø1.5x45, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
  • 클램핑 지름: 1.5 mm
  • 투영 길이: 45 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 HSK-A 32
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 17.8
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
중량 [kg] 0.13
표준 길이 예

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능