FWK-050-2P-8E
ID 320602
- Número de pasos de fluido: 2
- Número de señales eléctricas: 8
- Carga útil total máx.: 6 kg
Información técnica
| Peso de la pieza recomendado [kg] | 6.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.094 |
| Número de pasos neumáticos | 2.0 |
| Número de señales eléctricas | 8.0 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Diámetro D [mm] | 78.0 |
| Altura Z [mm] | 7.1 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 90.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 90.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 90.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
manualmente mediante la tuerca de unión integrada
Principio de funcionamiento
el cabezal y el adaptador se bloquean y desbloquean mediante un giro del anillo de acoplamiento.
Transmisión de medios
Opcional con paso eléctrico o neumático
Carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Material suministrado
Tornillos de fijación del robot
Garantía
24 meses