NSE mini 90-25-V4
Módulos de sujeción
ID 1435606
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Módulo de sujeción estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2027-06-30
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección de resistencia a la torsión de 90° de 4 vías
- Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
- Dimensiones: Ø90 x 25 mm
- Fuerza de retracción:: 1.5 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 6 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Peso: 1.3 kg
Información técnica
| 直径 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 引き込み力 [kN] | 1.5 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 6.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
納品内容
クランピングモジュール、取付ネジ、固定ネジ、O リング、カバープラグ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピン、割り出しピンは含まれません。