HM 8
Insertos de carburo
ID 300781
HM 8, Insertos de carburo
- altura H: 10 mm
- Diámetro D: 8 mm
- Rosca G: M4
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Información técnica
| Rosca | M4 |
|---|---|
| Fuerza de carga máx. [kN] | 6.0 |
| Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.