KA BW12-L 3P-0300-PNP
케이블
ID 301503
연결 케이블, 플러그인 연결 크기: M12, 각진 소켓
- 스위칭 유형: PNP
- 연결: M12
- 와이어 수: 3
- 케이블 길이: 3 m
- 최대 전류: 4 A
Información técnica
| 연결 센서 면 | 각진 소켓 |
|---|---|
| 스레드 센서 측면 | M12 |
| 각도형 커넥터, 센서 측 [°] | 90 |
| 연결 제어 캐비닛 면 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 각도형 제어 캐비닛 측면 [°] | 0 |
| 와이어 수 | 3.0 |
| 와이어 단면 [mm²] | 0.34 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 4.0 |
| 최대 전류 [A] | 4.0 |
| 꺾인 PNP 버전 | 예 |