arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EGP 25-N-S-B Similar a la imagen

EGP 25-N-S-B

Pinza para piezas pequeñas

ID 310902

Disponible
Pinza para piezas pequeñas EGP, Tamaño: 25, eléctrico, en versión rápida, Interfaz de comunicación: E/S digital

  • Carrera por mordaza: 3 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 12 N
  • Fuerza de agarre máx.: 12 N
  • Tiempo de apertura: 0.03 s
  • Tiempo de cierre: 0.03 s
  • Suministro de energía: 24 V
  • Corriente máxima total: 1 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 3.0
Fuerza de agarre mín. [N] 12.0
Fuerza de agarre máx. [N] 12.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.07
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 32.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.02
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] 0.02
Tiempo de cierre [s] 0.03
Tiempo de apertura [s] 0.03
Peso [kg] 0.12
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 30
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Emisión de ruidos [dB(A)] < 70
Longitud X [mm] 27.0
Anchura Y [mm] 18.0
Altura Z [mm] 72.7
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 0.14
Corriente máx. [A] 1.0
Sistema electrónico de control integrada
Interfaz de comunicación E/S digital
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 0.5
Momento My máx. [Nm] 0.42
Momento Mz máx. [Nm] 1.5
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 70.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Repetibilidad de agarre (sujeción)
definida como la extensión de la posición real en 100 movimientos consecutivos de cierre o apertura en una pieza de trabajo rígida o un tope fijo de la pieza de trabajo en condiciones constantes.

Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base tras 100 movimientos consecutivos a una posición de destino desde la misma dirección en condiciones constantes.

Repetibilidad (posicionamiento bidireccional)
definida como la extensión de la posición real de las mordazas base después de 100 movimientos consecutivos a una posición de destino en ambas direcciones en condiciones constantes.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Principio de piñón/cremallera

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor DC sin escobillas

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Pinza que incluye información de seguridad y juego de piezas adicionales con casquillos de centrado para el montaje de la pinza y los dedos. Las instrucciones y el software específicos del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals y schunk.com/downloads-software.