arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GAP 28-090-S Similar a la imagen

GAP 28-090-S

Pinza paralela angular

ID 314618

Plazo de entrega bajo petición
Pinza paralela angular GAP, Tamaño: 28, neumática, Versión con amortiguadores

  • Carrera por mordaza: 1.5 mm
  • Fuerza de cierre: 180 N
  • Ángulo de apertura: 90 °
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
Carrera por mordaza [mm] 1.5
Fuerza de cierre [N] 180.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 214.0
Ángulo de apertura por garra [°] 90.0
Peso [kg] 0.58
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.9
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 15.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.2
Tiempo de apertura [s] 0.2
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 50.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.17
Inercia máx. admisible por mordaza para chuck [kgcm²] 7.45
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 8.6
Momento My máx. [Nm] 8.4
Momento Mz máx. [Nm] 2.2
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 360.0
Versión con amortiguadores

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática articular con guiado forzado

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P