RMPG
Módulo de agarre giratorio con pinza paralela
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Combinación de giro y agarre, compuesta por un modulo de giro y una pinza paralela de 2 garras
Denominación
Ventajas y beneficios
- Agarre y giro sin cables eléctricos giratorios
para alcanzar la máxima seguridad durante el proceso - Guía de rodamientos transversales
para un agarre de precisión, gracias al mínimo juego en las guías de las dedos base - Diseño de doble pistón, en la unidad de giro
para un proceso sin holguras en las posiciones finales y una gran repetibilidad - Ajuste del ángulo de giro continuo
a lo largo de todo el rango de rotación - Ahorro de espacio
Gracias a la combinación de giro, con amortiguación en la posición final y pinza, todo en solo módulo. - Orificios de fijación estandarizados
para diversas combinaciones con otros módulos de la técnica de ensamblaje
Opciones e información especial
- Este módulo puede combinarse de serie con un gran número de componentes del sistema modular. Estaremos encantados de poder ayudarle.
- Versión 90 con cabezal de agarre girado
Todas las versiones del módulo de agarre y giro también se encuentran disponibles con un cabezal de agarre que se ha girado 90º. - Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura.