RSS
Sistema de sensor inalámbrico
El sistema de transmisión RSS permite la transmisión inalámbrica de dos señales de sensor.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Transmisión de señales por radio
para la supervisión sin rotura de cable y el uso en aplicaciones en las que no es posible tender cables - Modo "Teach-in" para conectar el transmisor y el receptor
para poner en funcionamiento el sistema general de forma rápida y fácil - Monitorización de la conexión (watchdog) y visualización de los puntos fuertes de la recepción
para la máxima seguridad de proceso y un control óptimo del sistema - Batería de larga vida útil en el módulo del transmisor
garantiza un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento durante más de 5 años - Monitorización de batería integrada
para un diagnóstico de mantenimiento temprano
Opciones e información especial
- Uso del sensor de radio inalámbrico RSS
El receptor RSS-R1 puede recibir las señales del transmisor RSS-T2. Se necesitan un receptor y una antena por transmisor. - Uso del sistema de sensor de radio RSS en EE. UU. y Canadá
En EE.UU. y Canadá, solo está permitido utilizar el sistema de sensor de radio con autorización de FCC/IC. Esta autorización de FCC/IC está disponible para el transmisor RSS-T2-US/CA y el receptor RSS-R1. El uso de la variante RSS-T2 no está permitido en EE.UU. y Canadá. - Duración de las baterías integradas en el transmisor
Para determinar la información relativa a la duración habitual de la batería, se emplearon los siguientes supuestos: funcionamiento durante un turno, transmisión de una señal por segundo, watchdog configurado con el valor de 1 segundo. - Energía de chispa y su propagación
La propagación de la señal de radio puede verse afectada por varios factores. Puede encontrar información importante al respecto en el manual operativo. La fuerza de la señal de radio puede medirse desde el receptor a través de un led.