arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELP 050-H040 Similar a la imagen

ELP 050-H040

Eje lineal compacto

ID 315724

Disponible
Eje lineal compacto ELP, Tamaño: 50, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Guías de rodillos pretensados sin holguras

  • Carrera máx.: 40 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 45 N
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
Carrera máx. [mm] 40.0
Fuerza nominal [N] 45.0
Carga útil máx. (horizontal) [kg] 3.0
Carga útil máx. (vertical) [kg] 2.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.01
Peso neto (carro incluido) [kg] 3.0
Peso de la corredera [kg] 0.7
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 20
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 2015
Emisión de ruidos [dB(A)] 58
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 106.0
Longitud X [mm] 250.0
Anchura Y [mm] 75.0
Altura Z [mm] 61.0
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 1.0
Corriente máx. [A] 2.1
Sistema electrónico de control integrada
Interfaz de comunicación E/S digital
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Corriente lógica nominal [A] 0.04
Momento Mx máx. [Nm] 26.0
Momento My máx. [Nm] 32.0
Momento Mz máx. [Nm] 32.0
Fuerza Fy máx. [N] 1740.0
Fuerza Fz máx. [N] 1740.0
Fuerza Fz máx. [N] 1740.0

Información general sobre la serie

Carrera
es la carrera nominal máxima de la unidad. Se puede reducir en ambos lados mediante topes.

Precisión de repetición
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.

Tiempo de desplazamiento
representan los tiempos de movimiento netos de la corredera. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Carga útil
es el peso de la carga total colocada en el brazo articulado. Tenga en cuenta que, si se supera la carga máxima, la vida útil del equipo puede disminuir. SCHUNK no asume ninguna clase de garantías en estos casos.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Guía
Guías de rodillos pretensados sin holguras

Accionamiento
Accionamiento directo lineal

Material suministrado
Juego de piezas adicionales con casquillos de centrado, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición