SWO-RD5-A
Módulo de alimentação elétrica
ID 9872359
现在咨询
此产品只能在线申请。
Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: RD5, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador
技术细节
| Adequado em | Adaptador de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Comunicação |
| Peso [kg] | 0.14 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP65 (somente quando conectado) |
| Sistema de ônibus | DeviceNet, IO-Link Classe B |
| Conexão elétrica | Soquete M12, código A |
| Tomada de conexão elétrica | radial |
| Propriedades especiais | - |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.