TRIBOS-R SRE 48
Inserto de reducción
ID 201984
TRIBOS-R SRE 48, Inserto de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
| Para diámetro de sujeción | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 48.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.658 |