TRIBOS-S SRE SO 35
Reduziereinsatz seitlich offen
ID 206089
TRIBOS-S SRE SO 35, Reduziereinsatz seitlich offen
- Für Spanndurchmesser: Ø25
- Länge L1: 45 mm
Información técnica
| Pro upínací průměr | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Tuto verzi lze použít pouze pro ID 202376 a 203769