TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4"x3.15"
Hydraulický upínač nástrojů
ID 1407724
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/4"x3.15", Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Slim 4ax
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 40
- Uchopovací průměr: 3/4"
- Projekční délka: 80.01 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 310 Nm
Información técnica
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Slim 4ax |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací průměr D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 33.02 |
| D6 [mm] | 41.91 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 80,01 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 52.07 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.96 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 310.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.4 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání