arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SVL-25 Ø14x160 Illustration similar

CELSIO SVL-25 Ø14x160

Warmschrumpfverlängerungen

ID 210128

Plazo de entrega bajo petición
CELSIO SVL-25 Ø14x160, Warmschrumpfverlängerungen
  • CELSIO SVL
  • Mit Einstellschraube
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 25 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Min. Drehmoment: 180 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 14 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 20.0
Gesamtlänge L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 180.0
Gewicht [kg] 0.45

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung mit Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich