SGWB-G3-F 80-40.3-28
Aperto de castanhas de reversão
ID 432732
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha reversível grip, fixa
- Interface 1: W-80-1
- Adequado para: KSC3-K 80, KSC-F 80
- Dimensões: 80 x 40,3 x 28 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 40.3 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.5 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação