arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GWU-4 65-25 Similar a la imagen

GWU-4 65-25

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 490760

Plazo de entrega bajo petición
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Anchura de los soportes de piezas de 65 mm
  • 1 juego = 2 unidades
  • Indicado para: KSM2 90
Datos técnicos:
  • Ancho: 65 mm
  • Altura: 25 mm
  • Peso: 0.3 kg
Ancho [mm] 65.0
Altura [mm] 25.0
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
1 juego de soportes de piezas