SP-VL 50-12-SPA
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 471406
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prolongación de los pernos de sujeción
- Para elevar la pieza y reducir los contornos de interferencia
- Con perno de centrado
- Dimensiones: Ø138 x 50 mm
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 3.6 kg
Información técnica
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Fuerza de retención M12 [kN] | 50.0 |
| Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
| Variante | Pernos de centrado |
| Peso [kg] | 3.6 |
Material suministrado
Extensión de perno de sujeción, perno de sujeción, tornillo de fijación, manual de instrucciones