arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ASL 1-G1/8 Similar a la imagen

ASL 1-G1/8

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

ID 1327465

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Tira de conexión con ventilación rápida
  • Conexión: 1x G1/8
  • Indicado para: NSL3 200, 300-200, 400, 600, 800
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 56 x 34 x 62,6 mm
  • Presión de accionamiento: 6 bar
  • Peso: 0.2 kg
Connection 1x G1/8
Actuation pressure [bar] 6.0
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Connection block, coupling mechanics