GSC-G-2 M12-T14
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 490549
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací šrouby pro základní těleso
- Slouží k přímému připojení upínacích zařízení prostřednictvím základního těla.
- Hodí se pro upínací kameny: 14 mm
- Závit : M12
- Vlastní hmotnost: 0.15 kg
Información técnica
| Závit | M12 |
|---|---|
| Hodí se pro upínací kameny [mm] | 14.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.15 |
Rozsah dodávky
Upínací šrouby