arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE3 138-P

NSE3 138-P

Spannmodule

Ident.-Nr. 1337166

Auf Lager
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Medienübergabe pneumatisch/hydraulisch
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet" und "geschlossen"
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Einzugskraft: 8 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 4.4 kg
Forza traente [kN] 8.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 28.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.4

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio; senza nipplo di accoppiamento per l'unità di trasmissione dei fluidi