arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PAL-K S mini 199 x 199

PAL-K S mini 199 x 199

Klemlaadborden zonder klemapparaten

ID 1551645

Disponibilidad limitada
Klempallet standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant voorbereid voor KONTEC-kleminrichtingen
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
Technische gegevens
  • Afmetingen: 199 x 199 x 16 mm
  • Materiaal: Staal
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 5 kg
Longueur [mm] 199.0
Largeur [mm] 199.0
Matériau Staal
Parallélisme [mm] 0.02
Poids [kg] 5.0

Levering
Klemlaadborden, klempennen, handgrepen; zonder klemapparaat