PAL S mini 99 x 99-V4
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
ID 1435607
Paleta de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Perno de sujeción inferior unidireccional SPx mini 20 y pernos cilíndricos tetradireccionales
- Dimensiones: 99 x 99 x 16 mm
- Material: Acero
- Paralelismo superficial: 0.02 mm
- Peso: 1.4 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 99.0 |
| Material | Acero |
| Paralelismo superficial [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.4 |
Material suministrado
Palés de sujeción, pasadores de sujeción, mangos de aluminio, pasadores cilíndricos, tornillo