arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

Spannmodule

ID 471615

Plazo de entrega bajo petición
Werkstückdirektspannbaukasten Standard

Produktmerkmale:
  • Ausgleichsmodul
  • Pneumatisch betätigtes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø99 x 70 mm
  • Haltekraft: 0.8 kN
  • Haltekraft mit Turbo: 4 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Vertikaler Höhenausgleich: 11 mm
  • Gewicht: 3 kg
Höhe H [mm] 70.0
Haltekraft [kN] 0.8
Haltekraft mit Turbo [kN] 4.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Vertikaler Höhenausgleich [mm] 11.0
Gewicht [kg] 3.0

Lieferumfang
Ausgleichsmodul, Betriebsanleitung