arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSM2 90-650

KSM2 90-650

Rail de serrage avec changement rapide des mors

ID 490727

Rail de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Sans mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Compatible VERO-S
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 90 x 650 x 45 mm
  • Largeur du rail: 90 mm
  • Force de serrage max.: 30 kN
  • Couple de rotation max.: 50 Nm
  • Poids: 12.5 kg
Largeur du rail [mm] 90.0
Force de serrage max. [kN] 30.0
Couple de rotation max. [Nm] 50.0
Poids [kg] 12.5

Etendue de la livraison
Rail de serrage avec notice d'utilisation ; sans mors système