arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFPS-A1-L30 1000 x 500

MFPS-A1-L30 1000 x 500

Chucks magnéticos con tecnología de polos paralelos

ID 1358581

Plazo de entrega bajo petición
Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo paralelo
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Con indicador de estado patentado en la mesa magnética para visualizar el estado de sujeción (rojo/verde)
  • Sin ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 1000 x 500 x 66 mm
  • Orientación del polo: Transversal
  • Inclinación de polo: 30 + 10 mm (acero + resina)
  • Número de polos: 22 (132 roscas de polo M6)
  • Fuerza de retención: 160 N/cm²
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 225 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Posición de conexión rápida: A (posición estándar)
  • Número de canales: 2
  • Conexión: 7-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] 160.0
Inclinación de polo 30 mm + 10 mm
Número de polos 22.0
Conexión 7-PIN
Número de canales 2.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Espesor mín. de la pieza [mm] 7.0
Peso [kg] 225.0

Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos