PGN-plus-P: un punto de referencia, siempre

¡Los mejores valores del sector!

¡Todos los valores de nuestra PGN-plus-P impresionan desde hace más de 30 años! Siendo el gripper universal N.º 1, establece estándares sostenibles en el mercado y es sinónimo de perfección y versatilidad.

El líder del sector en cada uno de sus valores

El PGN-plus-P demuestra su rendimiento

¡Único! La guía deslizante de dentado múltiple patentada de SCHUNK

Tecnología comprobada. ¡Ahora incluso mejor, integrada en el PGN-plus-P!

La guía deslizante de dentado múltiple de los grippers PGN-plus-P y PGN-plus-E de SCHUNK se ha perfeccionado aún más con la lubricación permanente y constituye el punto de referencia tecnológico para esta clase de grippers. Las actuales pinzas universales PGN-plus-P y PGN-plus-E son el resultado de más de 30 años de experiencia de SCHUNK.

PGN-plus-P con guía deslizante de dentado múltiple y lubricación permanente

PGN-plus-P con guía deslizante de dentado múltiple y lubricación permanente


Hemos mejorado aún más la probada tecnología en la pinza universal PGN-plus-P. Para la guía deslizante de dentado múltiple, se ha aumentado la dimensión de apoyo entre los seis hombros de carga hasta un 40 %, aumentando así el tamaño de las superficies de guías.


Principales ventajas:

  • Una carga en los dedos hasta un 120 % mayor*
  • Dedos prensores hasta un 50 % más largos*
  • Mayor rendimiento con el mismo tamaño de gripper y mejor rendimiento del sistema
  • Distribución rápida y homogénea del lubricante incluso con carreras cortas

* en comparación con una guía deslizante de ranura en T

¡La tecnología marca la diferencia!

¡La tecnología marca la diferencia!


¡La tecnología del gripper PGN-plus-P de SCHUNK ofrece más! Con sus potentes características, la PGN-plus-P es una clase aparte.


Aproveche sus ventajas:

  • Distribución rápida y homogénea del lubricante,
    incluso con carreras cortas
  • Costo total de la propiedad reducido (TCO)
  • Rendimiento superior permanente
  • Sistemas más compactos y eficientes
  • Continuamente fiable y resistente


Información del producto

Tecnología PGN-plus-P en detalle

El gripper PGN-plus-P de SCHUNK sube todavía más el listón de los grippers universales de accionamiento neumático. La guía deslizante de dentado múltiple optimizada con lubricación permanente establece un punto de referencia en el mercado. Al mismo tiempo, el PGN-plus-P saca partido de la exclusiva gama de accesorios de SCHUNK disponibles prácticamente para todas las aplicaciones automatizadas concebibles.

  • Dedos hasta un 50 % más largos


    La guía multidentada mejorada permite utilizar dedos incluso más largos para el mismo tamaño de pinza gracias a los momentos máximos más elevados, sin sobrecargar las guías. El agarre resulta todavía más sencillo gracias a la mejora de los contornos perturbantes durante las tareas de manipulación en espacios reducidos.

  • Vida útil máxima gracias a las cámaras de lubricación de la guía deslizante de dentado múltiple


    Las cámaras de lubricación de la guía deslizante de dentado múltiple aseguran un suministro continuo de grasa. La ventaja es la creación rápida de una película de lubricante uniforme, incluso con las carreras cortas.



  • Una fuerza de agarre hasta un 50 % mayor


    La superficie ampliada del émbolo de accionamiento en el espacio de montaje compacto de la PGN-plus-P permite un aumento de la fuerza de agarre. Los pesos más pesados de las piezas pueden manipularse con el mismo tamaño de gripper.
  • Una carga en los dedos hasta un 120 % mayor


    Para la guía deslizante de dentado múltiple con lubricación permanente se ha aumentado la dimensión de apoyo entre los seis hombros de carga, aumentando así el tamaño de las superficies de guía.

Flexibilidad ilimitada

El gripper PGN-plus-P de SCHUNK representa la diversidad. Ofrece una flexibilidad ilimitada. Elija entre una amplia gama de componentes accesorios de la PGN-plus-P de alta calidad para su aplicación personal. Combine diferentes opciones sin compromisos. O elija las versiones especiales y fiables si las influencias ambientales especiales han de tenerse en cuenta.

Válvulas


Las microválvulas de SCHUNK de diseño cilíndrico pueden montarse directamente en la pinza. Esto ahorra tiempo de ciclo, costes de cableado y costes de aire comprimido.


Accesorios para PGN-plus-P

Sistema de sensores


Variedad única de sensores, por ejemplo, con conmutador magnético MMS, interruptores de proximidad inductivos IN, y muchos más.


MMS 22-PI 2


¡PGN-plus-P es adecuado para cualquier aplicación!

Modelos

  • Modelo con autorretención de la fuerza de agarre AS/IS
    El modelo con autorretención mecánico de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima también en caso de que se produzca una caída de presión. En el modelo AS/S, actúa como una fuerza de cierre; en el modelo IS, como una fuerza de apertura
  • Modelo de protección contra la corrosión K
    para su uso en entornos corrosivos
  • Versión de alta temperatura V/HT
    para uso en entornos con temperatura elevada
  • Modelo de precisión P
    para conseguir la máxima fiabilidad
  • Modelo ATEX EX
    para entornos con peligro de explosión
  • Modelo con protección antipolvo SD
    completamente sellado, mayor grado de protección contra la penetración de materiales.
  • Cubiertas de protección específicas de aplicación
    hasta la clase de protección IP67, para su uso en altas temperaturas.
  • Otros modelos
    Pueden combinarse entre sí diferentes opciones.

Detalles del producto

JGP-P

El gripper de alto rendimiento con diferentes opciones de consulta, incluida la inductiva

Para todos los usuarios que optan por la flexibilidad, la fuerza y la rentabilidad como criterios deseados, el nuevo gripper paralelo de 2 dedos JGP-P es un deseo hecho realidad. No menos de diez sistemas de sensores coincidentes permiten una amplia gama de opciones de detección, como la detección de la posición de la carrera o la diferenciación de las piezas. Las piezas buenas o malas se pueden clasificar de forma rápida y fiable en función de las desviaciones dimensionales.

Aproveche sus ventajas:

  • Centrados en los aspectos esenciales para lograr una máxima eficiencia
  • Guía de ranura en T resistente para una manipulación precisa de diferentes piezas
  • Amplia gama de accesorios de sensores para diversas opciones de monitorización, como la posición de la carrera
  • Fijación por ambos lados de la pinza en tres direcciones de atornillado para ofrecer un montaje de las pinzas universal y flexible
  • Suministro de energía mediante conexiones directas sin mangueras o accesorios para un montaje del gripper universal y flexible

Información técnica

Las diferencias de un vistazo

PGN-plus-P

  • Posibilidades universales de uso
  • Dedos prensores un 10 % más largos con el mismo tamaño
  • Más de 2000 combinaciones posibles de variantes y opciones

JGP-P

  • Para aplicaciones de bajo coste
  • Diez sistemas de sensores para opciones de control variables

Galería de imágenes

Vídeos

PGN-plus-P Superior Stories

Nuestros grippers PGN-plus-P hacen que los procesos de automatización sean seguros y fiables, y nuestra amplia gama de productos ofrece la solución adecuada para cada aplicación.

Información adicional

Detalles del producto
Hojas de datos
Soluciones
Folleto (PDF, 6 MB)