arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FDB-1040 Ilustração semelhante

FDB-1040

Fuso de rebarbação

N.º de identificação 322245

Fuso de rebarbação FDB, Tamanho: 1040, pneumático

  • Compensação XY: 9.1 mm
  • Máx. compensação X: ± 9 mm
  • Máx. compensação Y: ± 9 mm
Power [W] 1040.0
Max. compensation X [mm] ± 9
Max. compensation Y [mm] ± 9
Axis fixation optionally via adjustment screws
Recommended compensation path [mm] ± 5
Min. compensation force [N] 28.9
Max. compensation force [N] 86.7
Min. compensating pressure [bar] 1.0
Max. compensation pressure [bar] 4.1
Idle speed [1/min] 40000.0
Operating pressure [bar] 6.2
Noise emission [dB(A)] 78
Idle air consumption [l/s] 11.8
Stalled air consumption [l/s] 19.0
Collet ER-11
Collet diameter [mm] 6.0
Weight [kg] 3.45
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 35.0
Diameter D [mm] 107.2
Height Z [mm] 272.2
Force Fx max. [N] 89.0
Force Fy max. [N] 89.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado (10 mícrons): seco e não lubrificado

Garantia
24 meses